Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

106837
LS-XSK-ZBZ

Eaton Moeller® series LS Dust protection cap

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Dust protection cap
Catalog Number
106837
EAN
4015081065974
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
25 mm
Product Width
38.5 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Caractéristiques du produit

Features
Prevents ingress of foreign matter into the device head
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Black
Shape
Rectangular
Degree of protection
IP65
Model
Other
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.