Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

107178
BBC-RCOV1

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Empty section cover, flush, 3p, system 1.1m

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
107178
EAN
4015081069415
Product Length/Depth
1100 mm
Product Height
63 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1.092 kg
Compliances
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
CE marking
UL508A
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 3211-37)
UL (File No. E300273)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (File No. 236217)

Caractéristiques du produit

Used with
Feeder circuits
BBC-MRCOV1.
60 mm system
System covers
Type
  • 60 mm system
  • System covers
Accessory/spare part type
Contact protection rail
Accessory
Spare part
Voltage rating (UL CSA 13)
Max. 600 V AC
Degree of protection
Feeder circuits
Functions
Spare cover
Current limiting circuit breaker, refer to approbation report
Accessory
Empty section cover, modular
Suitable for
To cover the 60 mm system from the front

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.