Télécharger le document () de 20

107200

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Busbar assembly, 460A, 12-20x5/10, 150mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalog Number
107200
EAN
4015081069637
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
20 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.501 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
For the same flat copper bars
15 mm x 5/10 mm rail
20 mm x 5/10 mm rail
12 mm x 5/10 mm rail
Connection
60 mm system
Compact system
185 mm system
Busbar, longitudinal connection
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system
  • Busbar, longitudinal connection
  • Compact system
  • Connection
Amperage rating
460 A
Application
For drill-free connection of identical busbars
Number of poles
Single-pole
Permissible busbar offset - max
1 mm
Busbar system distance range
100 mm - 110 mm
Connection type
Other
Rated operation current (Ie)
630 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.