Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

107245
NZM1-XRAV

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Drive, on rear, 3p, lockable, 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
107245
EAN
4015081070084
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
130 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
0.56 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
UL489
UL (Category Control Number DIHS)

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1, N1, NS1, PN1
Features
Lockable
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
Black
Fitted with:
Padlock
Frame
NZM1
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Locking facility
Lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks
Type
  • Accessory
  • On rear drive
Special features
  • For direct rear connection of the switch to the side of the control panel or control panel door.
  • Switch actuation on rear through side plate or control panel door.
  • For switch with toggle lever
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.