Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

107682
XLST2J10C

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom/Top coverstrip 75mm long, 35mm blind + 40mm foam gasket, IP20, for 1000mm Sectionwidth, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
107682
EAN
4015081073474
Product Length/Depth
920 mm
Product Height
30 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory
Control centres XVTL
Special features
Bottom plates as blanking covers\nadjustable from 60 - 75 mm\nCable bushings <=; ∅ 50 mm possible when using 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm cable bushings possible when using an XSPBA… in conjunction with XVTL-BP/JL\nIncluding screws
Type
Accessory\nControl centres XVTL
Accessory/spare part type
Bottom plate
Surface finishing
RAL 7035, light gray
Color
Gray
Unit type
Accessories
Cableway capacity - max
50 mm
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for length/depth
75 mm
Suitable for width
1000 mm
Material
Metal
Housing material
Sheet steel 1.5 mm
Model
Floor plate
Functions
For downward separation and for cable entries

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.