Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

108331
BPZ-SEP-V

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Partition, Surface mounted

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
108331
EAN
4015081079650
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
170 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Gray
RAL-number
7035
Material
Metal
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.