Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

108375
BPZ-SF-20

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Kit for partitioned configuration H20

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
108375
EAN
4015081080090
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
1975 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Application
Partitioned configuration in floor standing distribution board
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.