Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

108376
BPZ-SF-17-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Kit for partitioned surface mounting, enclosure height 17

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
108376
EAN
4015081080106
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
1655 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
2.35 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
White
Traffic white (RAL 9016)
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building height
1700 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Application
Partitioned configuration in floor standing distribution board
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.