Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

108380
BPZ-BR/SASY/H-800

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate SASY WxH=800x300mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
108380
EAN
4015081080144
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
300 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
2.38 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
SASY
Fitted with:
Cover
Frame
NH00
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Number of fuse holders (knife blade)
5
Number of fuse switch disconnectors
5
Amperage rating
160 A
Suitable for width
800 mm
Number of poles
Three-pole
Material
Sheet steel
Mounting position
Vertical
Horizontal
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Rail system
Flush mounting
Surface mounting
Suitable for
For single mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.