Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

109060
PN/N3-4-XKV70-SK

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection width extension, 4p, short

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
109060
EAN
4015081086801
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
130 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.88 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4
Amperage Rating
630 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Four-pole
Copper cable lugs
Number of poles
Four-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 50 mm x 1 mm (2x)
Terminal capacity (flexible cable)
500 AWG/kcmil (2x)
300 mm² (2x)
Type
Connection width extension
Special features
One hole
Terminal capacity (copper busbar)
10 mm x 50 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.