Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

109726
BZMB1-A63

Eaton Moeller series Circuit breaker BZMB1, Three-pole, 63 A, 415 V, Screw connection

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Catalog Number
109726
EAN
4015081093120
Product Length/Depth
130.2 mm
Product Height
86 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.83 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
415 V - 415 V
Features
Protection unit
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
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Built-in device fixed built-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
19.5 W
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
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
Three-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Front side
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A
Handle type
Rocker lever
Short delay current setting (Isd) - max
0 A
Short delay current setting (Isd) - min
0 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
720 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
480 A
Overload current setting (Ir) - max
0 A
Overload current setting (Ir) - min
0 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.