Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

10D16
D TYPE. TIME DELAY. 500V 10A

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, 500V, 10A, 50 kAIC, Non Indicating, Class C gL/gG, Time delay, Red, Ceramic body

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
10D16
EAN
5027590428576
UPC
051712830362
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
13 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
13.3 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Fuse size
DI
Breaking capacity
50 kA
Construction size (fuse inserts)
DI
Rated voltage AC
500 V
Class
Class C gL/gG
Fuse type
D16 - Time delay
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Accessory/spare part type
10GD16 Red screw cap gauge piece
Color
Red
Interrupt rating
50 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Other
Construction
D1
Construction size
DI
Fuse shape
Bottle
Response time
Time-delay
Suitable for
E16/DI Fuse base
Material
White ceramic body
Release characteristic
Time-lag
Quantity
20
Voltage rating
500 V
Type
fuse
Application
For domestic and general industrial applications

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.