Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

10GD27
GAUGE PIECE D2 10A FOR E27

Gauge piece, LV, 10 A, AC 500 V, D2, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
10GD27
EAN
5027590428682
UPC
051712830423
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
24 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
14.56 g
Compliances
Contact factory

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Color
Red
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E27

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.