Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110106
NZM1-XS-U

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Main switch assembly kit, bottom

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
110106
EAN
4015081096824
Product Length/Depth
159 mm
Product Height
275 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.892 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Lockable
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
Black
Fitted with:
Black and yellow lightning symbol
NZM...-XV4 extension shaft
External warning plate/marking plate in German/English
Door coupling rotary handle with rotary drive
Padlock
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Cover/door type
Door interlock lockable on OFF with max. 3 padlocks
Door interlock can also be modified in I position
Special features
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.