Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110107
NZM1-XSR-U

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Main switch assembly kit, bottom, red/yellow

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element
Catalog Number
110107
EAN
4015081096831
Product Length/Depth
159 mm
Product Height
275 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
5.8 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Lockable
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
Black
Fitted with:
External warning plate/marking plate in German/English
NZM...-XV4 extension shaft
Door coupling rotary handle with rotary drive
Black and yellow lightning symbol
Padlock
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Emergency stop
Cover/door type
Door interlock lockable on OFF with max. 3 padlocks
Special features
  • External warning plate/designation label can be clipped on.
  • For enhanced busbar tag shroud on the incomer side, please order IP2X protection against contact with a finger.
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.