Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110158
BC-A-2/26-TW-G

Eaton xComfort BC version G, surface-mount DBO, 2-row, 26 MU, with rear wall and white door, class 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BC version G
Catalog Number
110158
EAN
4015081097180
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
355 mm
Product Width
260 mm
Product Weight
1.51 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Enclosure material
Plastic
Built-in width
234 mm
Built-in depth
46 mm
Closure type
Other
Cover/door model
With notch
Cover/door type
Door
Single
RAL-number
9010
Width in number of modular spacings
13
Color
White
Number of rows
2
Degree of protection
IP40
Functions
Sealable
Mounting method
DIN-rail
Surface mounting
Surface mounted (plaster)
Internal depth
72 mm
Number of openings for socket outlets
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.