Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110273
XBSB254-STS

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Busbar support, MB back, up to 2500A, 4C

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
110273
EAN
4015081098132
Product Length/Depth
900 mm
Product Height
55 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
Current rating - max
2500 A
Busbar distance
180 mm
Number of poles
Four-pole

Exporter les caractéristiques du produit