Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110935
M22-D-R-K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Pushbutton, RMQ-Titan, flush, momentary, 1 NO, red, Blister pack for hanging

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
110935
EAN
4015081104642
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
80 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.025 kg
Compliances
CE
Certifications
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Actuator color
Red
Actuator function
Spring-return
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
Please enquire
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
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
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
0.11 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
IP67
NEMA 4X
Front element type
Flat
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
RMQ-Titan

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.