Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111160
BP-U-3S-600/17-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door, locking rotary lever for 3-component system, W = 600 mm, H = 1760 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111160
EAN
4015081107216
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
1760 mm
Product Width
634 mm
Product Weight
12.99 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
600 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.