Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111179
BP-U-3S-1200/17

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door, three-point turn-lock for 3-component system, W = 1200 mm, H = 1760 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111179
EAN
4015081107407
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
1760 mm
Product Width
1234 mm
Product Weight
22.75 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
1760 mm
Suitable for width
1200 mm
Cover/door type
Three-point turn-lock
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Lock door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.