Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111182
BP-U-3S-1200/20-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door, locking rotary lever for 3-component system, W = 1200 mm, H = 2060 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111182
EAN
4015081107438
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
2060 mm
Product Width
1234 mm
Product Weight
26.14 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
2060 mm
Suitable for width
1200 mm
Cover/door type
Rotary lever
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.