Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111187
BP-U-3S-600/4-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame, sheet steel door, three-point turn-lock for 3-component system, W = 600 mm, H = 460 mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111187
EAN
4015081107483
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
460 mm
Product Width
634 mm
Product Weight
4.75 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for height
460 mm
Suitable for width
600 mm
Cover/door type
Three-point turn-lock
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Model
Lock door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.