Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111252
BPM-U-3S-400/7

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 3-component flush-mounting door frame with door, double-bit lock, IP54, HxW=760x400mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
111252
EAN
4015081108138
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
760 mm
Product Width
434 mm
Product Weight
2.94 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
With door
Type
Additional equipment
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Degree of protection
IP54
NEMA Other
Suitable for width
400 mm
Application
Moisture-proof (installation site)
Cover/door type
Double-ward lock
Material
Aluminum
Housing material
Aluminum
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.