Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111461

Eaton Moeller® series ES4A Memory card for safety relay ES4P, 256kB

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series ES4A Accessory Memory card
Catalog Number
111461
EAN
4015081110216
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
45 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
0.008 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
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
Accessory/spare part type
Other
Memory capacity
256 kByte
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Memory type
Other
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.