Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111769
M22-ES-MS6

Eaton Moeller® series M22 Key, MS6, for M22

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 individual key
Catalog Number
111769
EAN
4015081113194
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
48 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.007 kg
Certifications
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Key
Force for positive opening - min
0 N

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.