Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112138
Z-DII/PS-2A

Eaton Distribution board accessory, Fuse switch disconnector, 4p, NH3, AC22, 11C605BMCAE

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
112138
EAN
4015081116966
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Fuse bases
Gauge screw
Accessory
Amperage Rating
2 A
Frame
DII
Color
Pink
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
2 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.