Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112147
Z-DIII/PS-63A

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DIII E33, 63A

Spécifications générales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
112147
EAN
4015081117055
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
17 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.021 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Gauge screw
Accessory
Fuse bases
Amperage Rating
63 A
Frame
DIII
Color
Copper
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DIII, E33
Rated operation current (Ie)
63 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.