Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112419
DILM32-XSPLW24

Eaton Moeller® series DILM Load resistor

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM load resistor
Catalog Number
112419
EAN
4015081119769
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
CSA File No.: 225135
UL 508
CSA
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0.3 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.3 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0.01 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.