Télécharger le document () de 20

112782

NZMS1-A32-SVE. Circuit breaker 3-pole 32A, system/cable protection, withdrawable unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
112782
EAN
4015081123223
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
145 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
1.227 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Protection unit
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
9.31 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Overvoltage category
III
Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 32 A
Position of connection for main current circuit
Back side
Short-circuit release non-delayed setting - max
350 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
350 A
Handle type
Rocker lever
Short delay current setting (Isd) - max
0 A
Short delay current setting (Isd) - min
0 A
Instantaneous current setting (Ii) - max
350 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
350 A
Overload current setting (Ir) - max
32 A
Overload current setting (Ir) - min
25 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
70 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.