Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112884
NZM3-XKV70KB

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Connection width extension, 3p, short

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
112884
EAN
4015081124299
Product Length/Depth
255 mm
Product Height
36 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.675 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
UL489
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
Request filed for UL and CSA

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3, PN3, N(S)3
Amperage Rating
630 A
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
Frame
NZM3
Suitable for
Copper cable lugs
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Terminal capacity (copper strip)
10 segments of 32 mm x 1 mm (2x)
Terminal capacity (flexible cable)
500 AWG/kcmil (2x)
95 mm² - 300 mm² (2x)
Type
Connection width extension
Special features
One M12 threaded stud
Terminal capacity (copper busbar)
10 mm x 40 mm (2x)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.