Télécharger le document () de 20

112907

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Ventilation gill, vertical, HxW=157x105mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
112907
EAN
4015081124459
Product Length/Depth
197 mm
Product Height
1 mm
Product Width
117 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE
Catalog Notes
For direct fastening to the body of the enclosure

Caractéristiques du produit

Special features
  • Arrangement of the ventilation slits vertically
  • Delivery with fixing material
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Ventilating louvers
Surface finishing
With powder coating RAL 7035, light gray
Lacquered
For number of fans - max
0
Suitable for enclosure building length/depth
150 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm
Functions
For direct fastening to the body of the enclosure
Degree of protection
IP23
Material
Steel plate
Steel
Mounting method
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.