Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112910
LVP-30H15-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Ventilation gill, horizontal, HxW=250x130mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
112910
EAN
4015081124480
Product Length/Depth
297 mm
Product Height
1 mm
Product Width
149 mm
Product Weight
0.47 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Special features
  • Arrangement of the ventilation slits horizontally
  • Delivery with fixing material
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Ventilating louvers
Surface finishing
With powder coating RAL 7035, light gray
Lacquered
For number of fans - max
0
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Functions
For direct fastening to the body of the enclosure
Degree of protection
IP23
Material
Steel
Steel plate
Mounting method
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.