Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112920
AFP-12-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Bottom plate, for width = 1200mm, 4 flange apertures F3A

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS bottom plate
Catalog Number
112920
EAN
4015081124589
Product Length/Depth
175 mm
Product Height
5 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
1.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure width = 1200 mm
Special features
  • For flange F3A
  • With foamed gasket
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Bottom plate
Surface finishing
Semi-textured
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP66 (if used properly with F3A-… flanges)
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1200 mm
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel plate
Metal
Model
Floor plate
Flange apertures
2 x 2
Functions
Not suitable for enclosure CS-…/150
Usable as a roof plate by turning the enclosure through 180°

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.