Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

113296
NZMS2-M40-SVE

Eaton Moeller series NZM Circuit-breaker 3-pole 40A, motor protection, withdrawable unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113296
EAN
4015081128310
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.785 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
690 V - 690 V
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
Built-in device plug-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
13.44 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Rated operating power at AC-3, 230 V
11 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
18.5 kW
Switch off technique
Thermomagnetic
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Rated operational current
36 A (400 V AC-3)
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
  • Tripping class 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
Short-circuit release non-delayed setting - max
560 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
320 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
560 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
320 A
Overload current setting (Ir) - max
40 A
Overload current setting (Ir) - min
32 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.