Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

113697
BFZ-FP-1/BL3-G

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Front plate blind for 33 Module units per row, 1 row, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards
Catalog Number
113697
EAN
4015081132256
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
155 mm
Product Width
675 mm
Product Weight
1.03 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Front blanking plate
Accessory consideration
BF flat distribution board
Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
705 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.