Télécharger le document () de 20

114680

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 600 x 500mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114680
EAN
4015081140800
Product Length/Depth
550 mm
Product Height
30 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
2.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.