Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

114725
XLSS165

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Side walls (1 pair), closed, for HxD = 1600 x 500mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114725
EAN
4015081141258
Product Length/Depth
1600 mm
Product Height
50 mm
Product Width
390 mm
Product Weight
17.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.