Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115146
XVTL-HP/L-5

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, horizontal, W=500mm, L

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal profile
Catalog Number
115146
EAN
4015081145461
Product Length/Depth
366 mm
Product Height
75 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
1.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Profile height (busbar)
25 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.