Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115151
XVTL-IZM-10

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate for IZM13, W=1000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting plate
Catalog Number
115151
EAN
4015081145515
Product Length/Depth
930 mm
Product Height
115 mm
Product Width
370 mm
Product Weight
14.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Perforated
Surface protection
Galvanized
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.