Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115162
XVTL-VP20

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=2000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115162
EAN
4015081145621
Product Length/Depth
1850 mm
Product Height
30 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
4.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1849 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.