Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115166
XVTL-VP16/SET

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=1600mm, (2pc.)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115166
EAN
4015081145669
Product Length/Depth
1450 mm
Product Height
70 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
3.9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1449 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.