Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115168

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Profile, vertical, for H=2000mm, (2pc.)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl vertical profile
Catalog Number
115168
EAN
4015081145683
Product Length/Depth
1885 mm
Product Height
50 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Profile height (busbar)
1849 mm
Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Model
Metric
Mounting method
Screw mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.