Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115245
XVTL-AB-10

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure, Anchoring bracket, for W=1000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl other accessory
Catalog Number
115245
EAN
4015081146451
Product Length/Depth
830 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory
Control centres XVTL
Special features
  • Delivery with fixing screws
  • Profile shape: L
  • for use with cable binders
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL
Accessory/spare part type
Mounting bracket
Accessory
Surface finishing
Galvanized
Unit type
Accessory
Suitable for width
1000 mm
Material
Steel
Housing material
Steel
Functions
Accessory

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.