Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115275
NZM2/3-XBRS

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulating surround, narrow, for toggle lever, size 2/3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
115275
EAN
4015081146758
Product Length/Depth
155 mm
Product Height
16.5 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
0.044 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
IEC60947

Caractéristiques du produit

Used with
N(S)3(-4)
NZM2(-4), NZM3(-4)
PN3(-4)
N(S)2(-4)
PN2(-4)
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
Black
Frame
NZM2/3
Degree of protection
IP40
Material
Plastic
Type
  • Accessory
  • Insulating surrounds
Special features
For toggle lever

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.