Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115277
NZM4-XBRS

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulating surround, narrow, for toggle lever, size 4

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
115277
EAN
4015081146772
Product Length/Depth
178 mm
Product Height
16.5 mm
Product Width
136 mm
Product Weight
0.057 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
IEC60947

Caractéristiques du produit

Used with
N(S)4(-4)
NZM4(-4)
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
Black
Frame
NZM4
Degree of protection
IP40
Material
Plastic
Type
  • Accessory
  • Insulating surrounds
Special features
For toggle lever

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.