Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115387
EU4A-RJ45-CAB2

Eaton EU4A Connecting cable EC4P with MFD-CP4-CO and EC4E, 2m

Spécifications générales

Product Name
Eaton EU4A Accessory RJ45 Cable Connector
Catalog Number
115387
EAN
4015081147878
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
10 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
Request filed for UL and CSA

Caractéristiques du produit

Number of poles
Eight-pole
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Cable length
1.5 m
Suitable for
Digital signals
Analogue signals
Input board PLC
Output card PLC
Electrical connection type (box-sided)
RJ-plug
Electrical connection type (field-sided)
Cable end sleeve
Functions
PLC - PC
For connecting EC4P (RJ45) to MFD-CP4-CO or EC4E (terminal block)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.