Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

115994
M22-SWD-I6-LP01

Eaton Moeller® series M22 Card, SmartWire-DT, for enclosure with 6 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 card
Catalog Number
115994
EAN
4015081157341
Product Length/Depth
350 mm
Product Height
16 mm
Product Width
47 mm
Product Weight
0.042 kg
Certifications
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
Catalog Notes
Circuit boards for M22-I… surface mounting enclosure

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
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
Connectable SmartWire-DT network terminator
Connection to SmartWire-DT
Yes
Functions
For taking bottom function elements
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of locations
6
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.3 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.