Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

116166
XVTL-S-3/14-PAIR

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Side wall, for HxD=1400x300mm, IP40, (2pc.)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl side panel
Catalog Number
116166
EAN
4015081159055
Product Length/Depth
1400 mm
Product Height
50 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
11 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.