Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

116191
XVTL-R-6/20

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Rear wall, for HxW=2000x600mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect xVtl rear panel
Catalog Number
116191
EAN
4015081159307
Product Length/Depth
1950 mm
Product Height
25 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
16 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
12.5 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
2000 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.