Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

116201

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, for corner section, HxWxD=100x450x450mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116201
EAN
4015081159406
Product Length/Depth
461 mm
Product Height
100 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
3.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.